PSM-SET-B-FOC/4-HCS - FOコネクタ
2708481

FOコネクタ、 保護等級: IP20、 極数: 4、 MM、 部材: 金属製、 接続方式: ケーブル接続、 ケーブル引込口: ストレート

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品

特長

すばやく簡単なフィールドアッセンブリや修理に適切
再利用可能なコネクタで柔軟なアプリケーション
優れた伝送特性
PCFステップインデックス(SI)型光ファイバに理想的
B-FOCピンコネクタパターンで堅牢な設計
接着や研磨不要