FOC-HCS-RUGGED-1014/...
-
FOパッチケーブル
1402191
頑丈な内部用PCF設置ケーブル、非常に破れにくいアラミドストレインリリーフ。各エレメントは柔軟性のあるFRNC素材。ケーブルはハロゲンフリー、抗オゾン、抗紫外線で、頑丈なポリウレタン(PUR)外装で覆われています。
製品の詳細
| 製品の種類 | データケーブル(メートル単位) |
| アプリケーション | 屋内設置 |
| 極数 | 2 |
| 通信媒体 | PCFファイバー |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送速度 | 100 Mbps |
| 外形寸法 | |
| 最小外径 | 7.5 mm |
| 最大外径 | 8.5 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 接続1 | |
| タイプ | 設定可能 |
| 接続 2 | |
| タイプ | 設定可能 |
| ケーブル重量 | 54 kg/km |
| ケーブル外径 | 8 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 単線、リッツ線の数 | 2 |
| 単線、材質 | FRNC材質 |
| 個別線径 | 2.9 mm ±0.1 mm |
| 開口数 | 0.37 |
| 導体張力 | 1000 N (短期) |
| 200 N (常時) | |
| 耐衝撃度 | 2 Nm / 10 x |
| 曲げ半径、エレメントのみ | 30 mm (短期) |
| 30 mm (短期) | |
| 曲げ半径、ケーブル全体 | 60 mm (短期) |
| 60 mm (短期) | |
| 660 nm | 10 dB/km |
| 850 nm | 8 dB/km |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-2準拠 |
| 耐油性 | IRM 902 No.2、100 °C、DIN VDE 0473-811-2-1 |
| 耐火試験 | 1.72 MJ/m (0.48 kWh/m) |
| FOケーブル | |
| ファイバー数 | 2 |
| ファイバー | プラスチックファイバ/グラスファイバ |
| ファイバータイプ | マルチモード、200/230 µm |
| ケーブル、減衰 | 2.5 dB/km(850 nm時)、0.7 dB/km(1300 nm時) |
| 通信媒体 | マルチモードグラスファイバー |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67/IP20 |
| 耐衝撃度 | 2 Nm / 10 x |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| -20 °C ... 70 °C (クィック取付けコネクタ付き) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(設置時) | -20 °C ... 60 °C |
| 遠紫外線放射抵抗 | 500 時間、DIN EN ISO 4892-2に準拠 |
| ケーブルレイヤタイプ | 屋内 |
| アイテム番号 | 1402191 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNIBB |
| 関税率 | 85447000 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000034 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
互換性のある製品
-
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - FOケーブル 2799885
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - FOコンバータ 2708067
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - FOコンバータ 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - FOコンバータ 2708290
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - FOコンバータ 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - FOコンバータ 2708313
-
PSI-MOS-RS422/FO 660 E - FOコンバータ 2708342
-
PSI-MOS-RS232/FO 660 E - FOコンバータ 2708368
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 E - FOコンバータ 2313711
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 T - FOコンバータ 2313724
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - FOコンバータ 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - FOコンバータ 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - FOコンバータ 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - FOコンバータ 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - FOコンバータ 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - FOコンバータ 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - FOコンバータ 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - FOコンバータ 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - FOコンバータ 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - FOコンバータ 2708371
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - FOコンバータ 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - FOコンバータ 2708711
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - FOコネクタ 2708481
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - FOコネクタ 2313782
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - 光ファイバカップリング 2799416
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - FOコネクタ 2799487
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - FOコネクタ 2799720
-
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - FOコネクタ 2313779
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - FOコネクタ 2313070
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - FOコネクタ 2313546
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - FOコネクタ 1654866
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - FOコネクタ 1404087
特長
非常に優れた品質で、信頼性が高い
EMCの影響を受けやすいアプリケーションでも高い信頼性
過酷なアプリケーション向けの高速データ伝送
ハロゲンフリー、耐オゾン、抗紫外線
堅牢なポリウレタン(PUR)外被
フレキシブルなFRNC素材の2.9 mmのケーブル
屋内用の頑丈な設置ケーブル
耐引裂性の高いアラミド製ストレインリリーフエレメント