PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - FOコネクタ
2313779

FOコネクタ、 保護等級: IP20、 極数: 2、 MM、 ケーブル引込口: ストレート

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








特長

すばやく簡単なフィールドアッセンブリや修理に適切
再利用可能なコネクタで柔軟なアプリケーション
優れた伝送特性
PCFグレーデッドインデックス(GI)型光ファイバに最適
SC二連プラグのピンコネクタパターンでコンパクトな設計
接着や研磨不要