通信用コネクタ、PROFIBUS DP (12 Mbps)、2-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: B、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
M12オス、2極
通信用コネクタ、PROFIBUS DP (12 Mbps)、2-極、シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: B、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、PROFIBUS、2-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、B-キーイング、上 片側フリー、バスライン、ケーブル長: 5 m、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、PROFIBUS、2-極、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、B-キーイング、上 片側フリー、バスライン、ケーブル長: 5 m、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、PROFIBUS、2-極、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、B-キーイング、上 片側フリー、バスライン、ケーブル長: 2 m、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
通信用コネクタ、PROFIBUS (12 Mbps)、2-極、ハロゲンフリー、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: B、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 5 mm ... 9.7 mm
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、PROFIBUS、2-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、B-キーイング、上 片側フリー、バスライン、ケーブル長: 2 m、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
通信用コネクタ、PROFIBUS (12 Mbps)、2-極、ハロゲンフリー、シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: B、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 5 mm ... 9.7 mm
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、PROFIBUS、2-極、ソケット、 ストレート、 M12、B-キーイング、上 片側フリー、バスライン、ケーブル長: 1 m、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、PROFIBUS、2-極、ピン、 ストレート、 M12、B-キーイング、上 片側フリー、バスライン、ケーブル長: 5 m、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)