SACC-M12MSB-2QO SH PB - 通信用コネクタ
1413931

通信用コネクタ、PROFIBUS (12 Mbps)、2-極、ハロゲンフリー、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: B、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 5 mm ... 9.7 mm

製品の詳細








特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
圧接式:単線を線剥きしない革新的な短時間アッセンブリ
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド