VS-08-T-RJ45/IP 20
- RJ45スリーブハウジング
VS-08-T-RJ45/IP 20
- RJ45スリーブハウジング
1688638
RJ45スリーブハウジング、IP20、ピンインサートVS-08-ST-RJ45用、パネル取付けフレームのプッシュプルインターロッキング、ケーブル断面積5.0~6.5 mm
RJ45スリーブハウジング、IP20、ピンインサートVS-08-ST-RJ45用、パネル取付けフレームのプッシュプルインターロッキング、ケーブル断面積5.0~6.5 mm
RJ45ケーブル保護チューブ、ピンインサートVS-08-ST-H11-RJ45およびVS-08-ST-H21-RJ45用、最大ケーブル断面積7 mm、色:灰
RJ45ケーブル保護チューブ、ピンインサートVS-08-ST-RJ45用、最大ケーブル断面積6 mm、色:灰
RJ45スリーブハウジング、IP20、ピンインサートVS-08-ST-RJ45用、パネル取付けフレームのプッシュプルインターロッキング、逆接続仕様、Factorylineモジュラーマネージドスイッチ用、ケーブル断面積5.0~6.5 mm
RJ45ケーブル保護チューブ、ピンインサートVS-08-ST-H11-RJ45およびVS-08-ST-H21-RJ45用、最大ケーブル断面積7 mm、色:緑
RJ45ケーブル保護チューブ、ピンインサートVS-08-ST-RJ45用、最大ケーブル断面積6 mm、色:緑
電線ストレインリリーフ(成型タイプ)、KGS-...ケーブルハウジング用、電線の屈曲保護
ケーブル保護チューブ