VS-08-T-RJ45/IP 20
-
RJ45スリーブハウジング
1688638
RJ45スリーブハウジング、IP20、ピンインサートVS-08-ST-RJ45用、パネル取付けフレームのプッシュプルインターロッキング、ケーブル断面積5.0~6.5 mm
ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ
RJ45スリーブハウジング、IP20、ピンインサートVS-08-ST-RJ45用、パネル取付けフレームのプッシュプルインターロッキング、ケーブル断面積5.0~6.5 mm