M12オス、6極

Go to Product Detail Page for item 1415301
SACC-E-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
SACC-E-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1415301

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、電源、6-極、ソケット、 ストレート、 M12-標準、M-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.2 m、 1.31 mm2、 UL/cUL撚線、 封入済み、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

Go to Product Detail Page for item 1415303
SACC-DSI-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
SACC-DSI-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1415303

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、電源、6-極、ソケット、 ストレート、 M12-標準、M-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.2 m、 1.31 mm2、 UL/cUL撚線、 封入済み、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

Go to Product Detail Page for item 1429091
SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1429091

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、VARAN、6-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、上 片側フリー、バスライン、ケーブル長: 0.5 m、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

Go to Product Detail Page for item 1429075
SACCBP-M12MS-6CON-M16/2,0-970 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
SACCBP-M12MS-6CON-M16/2,0-970 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1429075

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、VARAN、6-極、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、上 片側フリー、バスライン、ケーブル長: 2 m、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です