SACC-M12MR-6Q SH VARAN - 通信用コネクタ
1429156

通信用コネクタ、VARAN、6-極、シールド対応、プラグ エルボー M12、キーイング: A、圧接接続、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
圧接式:単線を線剥きしない革新的な短時間アッセンブリ
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド