ドライバとコードレスドライバ
SACC BIT M12-D20 - 工具
SACC BIT M12-D20
-
工具
1208445
M12コネクタのアッセンブリ用ナット、20 mm径のローレットでアッセンブリ、4 mm六角ドライバ用
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
ドライバ工具
接続データ
出力
QUICKONクイック接続
材料仕様
コーティング
ニッケルめっき
ベースエレメント材質
スチール
販売用データ
アイテム番号
1208445
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3149
GTIN
4046356014533
1個あたりの重量(梱包を含む)
19.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
19 g
関税率
82079030
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21045191
ECLASS-15.0
21045191
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
4.982 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
TSD 04 SAC
-
トルクドライバ
1208429
TSD-M 1,2NM
-
トルクドライバ
1212224
TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
ビット用アダプタ
1212600
アクセサリ
TSD 04 SAC
-
トルクドライバ
1208429
TSD-M 1,2NM
-
トルクドライバ
1212224
TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
ビット用アダプタ
1212600
製品 ヘルプ