TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ
1212600

トルクツールTSD-M...用適合ビット、4 mm六角のE6.3-1/4"ドライブ、SACビットに適合

製品の詳細









互換性のある製品


特長

TSD-M... アダプタにはさまざまなナットを取付け可能
TSD-M... トルクドライバのトルクは個々に設定可能
TSD ... SAC トルクドライバ、プリセットトルク0.2 Nm ... 2.5 Nm
各種アプリケーションで使用できるSAC... ナットの幅広いラインアップ