TSD 08 SAC - トルクドライバ
1212597

トルクドライバー、プリセットトルク0.8 Nm、4 mm六角にSACビットを取付け、すべり止めグリップ付き

製品の詳細









互換性のある製品



特長

TSD-M... トルクドライバのトルクは個々に設定可能
TSD ... SAC トルクドライバ、プリセットトルク0.2 Nm ... 2.5 Nm
TSD-M... アダプタにはさまざまなナットを取付け可能
各種アプリケーションで使用できるSAC... ナットの幅広いラインアップ