コネクタ、ユニバーサル、4-極、プラグ ストレート M12、キーイング: A、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 3.5 mm ... 6 mm
M12オス、4極
コネクタ、ユニバーサル、4-極、プラグ ストレート M12、キーイング: A、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
コネクタ、ユニバーサル、4-極、ソケット ストレート M12、キーイング: A、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
コネクタ、ユニバーサル、4-極、ソケット ストレート M12、キーイング: A、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 3.5 mm ... 6 mm
コネクタ、ユニバーサル、4-極、シールド対応、ソケット ストレート M12 Push-Pull、キーイング: A、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
コネクタ、ユニバーサル、4-極、非シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
コンタクトキャリア、4-極、ピン、 ストレート、 M12、A-キーイング、表面実装リフロー、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
コネクタ、ユニバーサル、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12 Push-Pull、キーイング: A、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
コネクタ、ユニバーサル、4-極、非シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: A、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
コネクタ、ユニバーサル、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm