有用な情報
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
インスタレーションシステム用分電盤
ALU-SB - シールドフォイル
ALU-SB
-
シールドフォイル
1404531
シールドフォイル、シールド対応ケーブルの編組シールドを固定。長さ:4 cm、幅:1.2 cm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シールド接続
寸法
外形寸法
幅
12 mm
長さ
40 mm
材料仕様
部材
銅製、すずメッキ
販売用データ
アイテム番号
1404531
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6ZWX
GTIN
4046356698733
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.251 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.218 g
関税率
74102100
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.007 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ