Y分岐、極数: 2+PE、500 V、20 A、黒、キーイング: P
インスタレーションシステム用分電盤
さまざまなデザインの組立済み分電盤を使用することで、電気設備を迅速に、かつ長期的に安定させることができます。T分岐は、リングシステムにおける回線の分岐を簡単に構築することができます。アプリケーションに応じて、H分岐は最大3つの出力を提供し、電気設備のスター構造を構築することができます。
H分岐、極数: 2+PE、500 V、20 A、黒、キーイング: P
H分岐、極数: 4+PE、600 V、17.5 A、黒、キーイング: P
Y分岐、極数: 4+PE、600 V、17.5 A、黒、キーイング: P
分岐ブロック、 製品の範囲: PRC 20、 タイプ: Y分岐、 色: 黒、 極数: 2、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う、 アプリケーション分野: SELV
分岐ブロック、 製品の範囲: PRC 20、 タイプ: Y分岐、 色: 黒、 極数: 4、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う、 アプリケーション分野: SIGNAL
分岐ブロック、 製品の範囲: PRC 20、 タイプ: Y分岐、 色: 黒/オレンジ、 極数: 3、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う、 アプリケーション分野: DCグリッド
分岐ブロック、 製品の範囲: PRC 20、 タイプ: Y分岐、 色: 黒/赤、 極数: 4、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う、 アプリケーション分野: AC
分岐ブロック、 製品の範囲: PRC 20、 タイプ: Y分岐、 色: 黒/緑、 極数: 3、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う、 アプリケーション分野: BUS
分岐ブロック、 製品の範囲: PRC 20、 タイプ: Y分岐、 色: 黒、 極数: 5、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う、 アプリケーション分野: DCグリッド
特長
- 時間を節約してシンプルな、大型ケーブル配線プロジェクトの電源供給
- 圧接接続と嵌合ロックテクノロジにより、安全で便利な設置と取付けを確保
- 堅牢な耐候性素材により、屋内や屋外で使用可能
- ご要望に応じて、カスタム指定バージョンとアッセンブリをご用意
新製品
IPD電源供給を便利に個別にコンフィグレーション
インスタレーションコネクタと分岐用のコンフィグレータ
IPDインスタレーションコネクタと分岐で、電源供給を便利に設定してください。コネクタとケーブルの長さを、要件に合わせて簡単に調整することができます。直感的に分かるメニューナビゲーションと3Dディスプレイで、コンフィグレーションは非常に簡単です。製品リストをエクスポート、またはソリューションを直接ご注文いただけます。
Push-in接続方式のIPDインスタレーションシステム
IPDシリーズのインスタレーションコネクタと分岐で、簡単な電源供給をお試しください。IPDインスタレーションシステムは、Push-inテクノロジと高速嵌合により、便利に工具不要で取り付けることができます。アクセスしにくい場所でも取付けは迅速で安全です。IP66、IP68、IP69Kにより、すべてのコンポーネントは非常に堅牢で、水やほこりから保護されています。これにより、過酷な屋外や産業環境でも耐久性があり長持ちする電源用ケーブル配線が保証されます。
IDC(圧接接続)式QPDインスタレーションシステム
産業用電源分岐に時間や手間をかける必要はありません。最大容量690 V/40 AのQPDインスタレーションシステムが、これを証明しています。実績のあるQUICKON IDC圧接式接続により6.0 mm²のケーブル5本までをすばやく簡単に接続できますが、線剥きやねじ止めは必要ありません。固定接続またはプラグ式接続のいずれかを選択でき、分電ソリューションを柔軟に作成することができます。
PRCインスタレーションシステム
PRCインスタレーションシステムは、35 Aまでのコンパクトで安全な電力伝送に理想的です。高い保護等級とIK08までの耐衝撃性で、過酷な周囲条件下でも信頼性の高い電源分岐を確保します。ロックは手動または工具を使用して解除することができ、システムの設置とメンテナンス中の柔軟性が向上します。