MICROFOX-SB
-
ニッパ
1212489
ニッパー、スプリングリセット機能付き、2コンポーネントグリップ、切断能力:軟線Φ0.2~2.0 mm、中硬線Φ1 mm、硬線Φ0.5 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
一定の力でスムーズに開くばね
疲れず滑らない、人間工学に基づいた形状の2部構成ハンドル
安定性があり力を分散しやすいジョイント部
鏡面仕上げの金属面に油を塗布し高い防錆性を実現
永続使用向け特殊工具鋼
各種アプリケーション向け