MICROFOX-SB
- ニッパ
MICROFOX-SB
- ニッパ
1212489
ニッパー、スプリングリセット機能付き、2コンポーネントグリップ、切断能力:軟線Φ0.2~2.0 mm、中硬線Φ1 mm、硬線Φ0.5 mm
MICROFOX製品ラインアップの電子機器用工具は、エレクトロニクスと電子機械エンジニアリングのあらゆるタスク向けのペンチを提供します。洗練され正確な電子機器用工具は、プリント基板用部品など、手の届きにくいエリアでの作業に理想的です。繊細な電子部品を保護するため、特殊ハンドルのESD仕様を推奨します。
ニッパー、スプリングリセット機能付き、2コンポーネントグリップ、切断能力:軟線Φ0.2~2.0 mm、中硬線Φ1 mm、硬線Φ0.5 mm
ニッパー、スプリングリセット機能付き
ESD仕様ラジオペンチ、スプリングリセット機能付き
ESD仕様ニッパー、スプリングリセット機能付き、無反射黒色処理、2コンポーネントグリップ、切断能力:軟線Φ0.2~2.0 mm、中硬線Φ1 mm
ESD仕様丸型ペンチ、スプリングリセット機能付き
ESD仕様ニードルノーズラジオペンチ、スプリングリセット機能付き、無反射黒色処理、2コンポーネントグリップ
ラジオペンチ、スプリングリセット機能付き
テーパーヘッド、面取りなし、スプリングリセット機能付き、無反射黒色処理、
ESD仕様ラジオペンチ、スプリングリセット機能付き
ESD仕様基板用カッター、スプリングリセット機能付き
電子ペンチESD
非常にデリケートな電子コンポーネントを静電気放電(ESD)から保護します。電子ペンチESDの特殊グリップは導電性プラスチック製です。静電気エネルギーを緩やかに制御しながら放電します。