MICROFOX-S ESD - ニッパ
1212480

ESD仕様ニッパー、スプリングリセット機能付き、無反射黒色処理、2コンポーネントグリップ、切断能力:軟線Φ0.2~2.0 mm、中硬線Φ1 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

一定の力でスムーズに開くばね
疲れず滑らない、人間工学に基づいた形状の2部構成ハンドル
静電気エネルギーをゆっくりと制御された形で放散するための特殊な導電性プラスチックハンドル
永続使用向け特殊工具鋼
ジョイント部はしっかりねじ止めされており安定性を確保し確実に作業
鏡面仕上げにリン酸塩処理を施した金属面により最適な防錆を実現、作業時のぎらつきなし