SACC-CI-M12MSM-5PE-L180 THR T - コンタクトキャリア
1420822

コンタクトキャリア、電源、6-極、ピン、 ストレート、 M12、M-キーイング、THRハンダ接続、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクトデバイス用:狭いスペースでハイパワーを伝送
ツーピースデバイスコネクタで低取付けコスト
自動ピックアンドプレースアッセンブリ用パッケージ可能
あらゆる一般的なピンアサインとコーディングに対応
ねじ止めのメカニカルポートねじ接続で簡単にデバイスに組込み
非プラグ接続時の追加デバイスガスケット追加あり