丸型コネクタ、12極

NEW
Go to Product Detail Page for item 1550185
M17-7EPSA8A9004S - カプラコネクタ
M17-7EPSA8A9004S - カプラコネクタ
1550185

M17、カプラコネクタ、アプリケーション: データ(シールドなし)、信号、電源、 シリーズ: M17 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 8.5 mm ... 12.3 mm、 キーイング: タイプ2(IEC 61076-2-117に基づく)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1549165
M17-7ESSA8A8004S - ケーブルコネクタ
M17-7ESSA8A8004S - ケーブルコネクタ
1549165

M17、ケーブルコネクタ、アプリケーション: データ(シールドなし)、信号、電源、 シリーズ: M17 PRO、ストレート、シールド対応: あり、ONECLICK高速嵌合方式、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 8.5 mm ... 12.3 mm、 キーイング: タイプ2(IEC 61076-2-117に基づく)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1550182
M17-08PSC8A8004S - ケーブルコネクタ
M17-08PSC8A8004S - ケーブルコネクタ
1550182

M17、ケーブルコネクタ、アプリケーション: データ(シールドなし)、信号、電源、 シリーズ: M17 PRO、ストレート、シールド対応: あり、ONECLICK高速嵌合方式、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 8.5 mm ... 12.3 mm、 キーイング: タイプ2B(IEC 61076-2-117に基づく)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1550184
M17-7ESSA8A9004S - カプラコネクタ
M17-7ESSA8A9004S - カプラコネクタ
1550184

M17、カプラコネクタ、アプリケーション: データ(シールドなし)、信号、電源、 シリーズ: M17 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 8.5 mm ... 12.3 mm、 キーイング: タイプ2(IEC 61076-2-117に基づく)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1550175
M17-7EPSA8A8004S - ケーブルコネクタ
M17-7EPSA8A8004S - ケーブルコネクタ
1550175

M17、ケーブルコネクタ、アプリケーション: データ(シールドなし)、信号、電源、 シリーズ: M17 PRO、ストレート、シールド対応: あり、ONECLICK高速嵌合方式、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 8.5 mm ... 12.3 mm、 キーイング: タイプ2(IEC 61076-2-117に基づく)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1550186
M17-08SSC8A9004S - カプラコネクタ
M17-08SSC8A9004S - カプラコネクタ
1550186

M17、カプラコネクタ、アプリケーション: データ(シールドなし)、信号、電源、 シリーズ: M17 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 8.5 mm ... 12.3 mm、 キーイング: タイプ2B(IEC 61076-2-117に基づく)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1550188
M17-08PSC8A9004S - カプラコネクタ
M17-08PSC8A9004S - カプラコネクタ
1550188

M17、カプラコネクタ、アプリケーション: データ(シールドなし)、信号、電源、 シリーズ: M17 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 8.5 mm ... 12.3 mm、 キーイング: タイプ2B(IEC 61076-2-117に基づく)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1550178
M17-08SSC8A8004S - ケーブルコネクタ
M17-08SSC8A8004S - ケーブルコネクタ
1550178

M17、ケーブルコネクタ、アプリケーション: データ(シールドなし)、信号、電源、 シリーズ: M17 PRO、ストレート、シールド対応: あり、ONECLICK高速嵌合方式、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 8.5 mm ... 12.3 mm、 キーイング: タイプ2B(IEC 61076-2-117に基づく)

Go to Product Detail Page for item 1340703
M23-12S1N1280DU - ケーブルコネクタ
M23-12S1N1280DU - ケーブルコネクタ
1340703

M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ハンダ接続、ケーブル径範囲: 3 mm ... 15 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)