M17-08SSC8A8004S - ケーブルコネクタ
1550178

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

視覚的、触覚的、および聴覚的に明確な嵌合位置のONECLICK高速嵌合システム
現代的で一貫した設計で操作が非常に便利
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
すべてのハウジングにピンまたはソケットコンタクトを装着可能
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能

よくある質問


標準化コネクタの特長は何ですか。

専用ソリューションより標準化コネクタの方が世界中で可用性があるため、供給の安全保障を確保することができます。単一供給源のサプライチェーンの問題が解消されます。また、標準化することにより、製品の機械的・電気的性能について指針を提供することができるため、メーカーやユーザーにさらなる信頼性を提供することができます。


M17 hybridコネクタに適したアプリケーションはどれですか。

M17 PRO hybridコネクタは、インテリジェントなフィールドデバイスにおいて、信号、データ、電力を同時伝送するための3-in-1ソリューションです。低電圧モータ、協働ロボット、コンベア輸送テクノロジ、またはイントラロジスティクス(社内物流)でも、M17 PRO HYBRIDは、コンパクトな接続ソリューションのメリットに加え、高密度の接点実装と最大16 Aの電流伝送を兼ね備えています。... もっと見る

M17 PRO hybridコネクタは、インテリジェントなフィールドデバイスにおいて、信号、データ、電力を同時伝送するための3-in-1ソリューションです。低電圧モータ、協働ロボット、コンベア輸送テクノロジ、またはイントラロジスティクス(社内物流)でも、M17 PRO HYBRIDは、コンパクトな接続ソリューションのメリットに加え、高密度の接点実装と最大16 Aの電流伝送を兼ね備えています。

もっと見る

ONECLICK高速嵌合方式とは何ですか。

ONECLICK高速嵌合方式は、機器接続、システム配線においてコネクタペアが安全にロックされた時に3つのフィードバックをユーザーに対して提供します。マーキング、シンプルな「カチッ」という音、明確な触覚的感触により、いずれの取付け位置においても、コネクタが確実に接続され、耐振動性のある接続が確保されます。... もっと見る

ONECLICK高速嵌合方式は、機器接続、システム配線においてコネクタペアが安全にロックされた時に3つのフィードバックをユーザーに対して提供します。マーキング、シンプルな「カチッ」という音、明確な触覚的感触により、いずれの取付け位置においても、コネクタが確実に接続され、耐振動性のある接続が確保されます。

もっと見る

M17 PRO HYBRIDにはどのケースが利用可能ですか。

M17 PROシリーズのおなじみのケースデザインに加え、M17 PRO HYBRID用の新しいフランジサイズのバージョンもご利用いただけます。新しいフランジ寸法21.6 x 21.6 mmは、ストレート型とアングル型の回転機器プラグの両方でご利用いただけます。アングル型の基板上高さがわずか30 mmのため、本製品は市場で最もコンパクトな機器配線用ソリューションです。... もっと見る

M17 PROシリーズのおなじみのケースデザインに加え、M17 PRO HYBRID用の新しいフランジサイズのバージョンもご利用いただけます。新しいフランジ寸法21.6 x 21.6 mmは、ストレート型とアングル型の回転機器プラグの両方でご利用いただけます。アングル型の基板上高さがわずか30 mmのため、本製品は市場で最もコンパクトな機器配線用ソリューションです。

もっと見る

M17 PRO hybridコネクタの電流容量はどれくらいですか。また、どのプロトコルに対応していますか。

M17 PRO hybridコネクタには、電流容量が少なくとも14 Aあります。このコネクタはHiperface DSLプロトコル(~10 Mbps)に対応しています。... もっと見る

M17 PRO hybridコネクタには、電流容量が少なくとも14 Aあります。このコネクタはHiperface DSLプロトコル(~10 Mbps)に対応しています。

もっと見る

M17 PRO HYBRIDにはどのようなEMC保護対策が組み込まれていますか。

M17 PRO hybridコネクタは、シンプルで確実な360°シールド接続を提供しています。... もっと見る

M17 PRO hybridコネクタは、シンプルで確実な360°シールド接続を提供しています。

もっと見る

なぜ色の違うコンタクトインサートが存在するのですか。

カラーコーディングにより、ユーザーは50 V仕様と630 V仕様をすぐに識別することができます。ピンコネクタパターンにおいて追加のコーディングバーを採用することで、システム配線時の誤配線を防ぎ、さらなる安全性を確保しています。... もっと見る

カラーコーディングにより、ユーザーは50 V仕様と630 V仕様をすぐに識別することができます。ピンコネクタパターンにおいて追加のコーディングバーを採用することで、システム配線時の誤配線を防ぎ、さらなる安全性を確保しています。

もっと見る


FAQを表示