PROT-M17PRO-IT-IP67 - プラスチック製保護キャップ
PROT-M17PRO-IT-IP67
-
プラスチック製保護キャップ
1055707
プラスチック製保護キャップ、M17、シリーズ: M17 PRO
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
シリーズ
M17 PRO
材料仕様
部材 ハウジング
PA 6.6
部材 ハトメ
FKM
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
1055707
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRGAD
GTIN
4063151783815
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.46 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.63 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314