通信用コネクタ、Ethernet CAT5 (1 Gbps)、8-極、シールド対応、ソケット エルボー M12、キーイング: A、圧接接続、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
丸型コネクタ、8極
コネクタ、ユニバーサル、8-極、プラグ ストレート M12、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
通信用コネクタ、Ethernet CAT5 (1 Gbps)、8-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、圧接接続、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
コネクタ、ユニバーサル、8-極、ソケット ストレート M12、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
通信用コネクタ、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、8-極、ハロゲンフリー、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: X、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 5 mm ... 10 mm
コネクタ、ユニバーサル、8-極、シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
通信用コネクタ、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、8-極、ハロゲンフリー、シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: X、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 5 mm ... 10 mm
コネクタ、ユニバーサル、8-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
コネクタ、ユニバーサル、8-極、ハロゲンフリー、シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: A、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 5 mm ... 9.7 mm
コネクタ、ユニバーサル、8-極、ハロゲンフリー、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 5 mm ... 9.7 mm