SACC-M12MS-8QO-0,5 SH
-
コネクタ
1414610
コネクタ、ユニバーサル、8-極、ハロゲンフリー、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 5 mm ... 9.7 mm
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
製品ライン | 丸型コネクタ(ケーブル側) |
センサの種類 | ユニバーサル |
極数 | 8 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
キーイング | A |
ケーブル引込口 | ストレート |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
外形寸法 |
|
長さ | 58 mm |
スパナ寸法、ユニオンナット | 15 mm |
外形寸法 | |
外径 | 5 mm ... 9.7 mm |
ハウジング | |
ハウジング径 | 19 mm |
UL94難燃性クラス | V0 |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
標準/規則 | PA 6.6 |
ワイヤ絶縁材質 | PVC / PE / PP / ゴム |
電線接続 | |
接続方法 | 圧接接続 |
電線断面積 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² (フレキシブル) |
0.14 mm² ... 0.5 mm² (単線) | |
電線断面積AWG | 26 ... 20 (フレキシブル) |
26 ... 20 (単線) | |
締付けトルク | 5 Nm (圧力ナット) |
ピンアサイン | |
コンタクト | 色(信号表示)| コンタクト(オプション) | 1 = WH |
2 = BN | |
3 = GN | |
4 = YE | |
5 = GY | |
6 = PK | |
7 = BU | |
8 = RD |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 30 V AC |
30 V DC | |
標準規格 IN | 2 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
接続1 | |
ソケットの設計 | プラグ |
ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
ソケットのねじ種類 | M12 |
キーイング | A |
信号の種類/カテゴリ | ユニバーサル |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 50 °C |
試験 | |
規格/規則 | PA 6.6: 鉄道車両の火災保護 - 必要なセットはR22、R23、R24、R26 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) |
M12 | |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101に準拠 |
アイテム番号 | 1414610 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF2CDA |
GTIN | 4055626029573 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 39.3 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 39.3 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド