コネクタ、ユニバーサル、5-極、非シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
丸型コネクタ、5極
コネクタ、ユニバーサル、5-極、非シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: A、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
コネクタ、ユニバーサル、5-極、ソケット ストレート M12、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
コネクタ、ユニバーサル、5-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
電源用コネクタ、ユニバーサル、5-極、プラグ ストレート M12、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg11、ケーブル外径 8 mm ... 10 mm
コネクタ、ユニバーサル、5-極、シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: A、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
電源用コネクタ、ユニバーサル、5-極、ソケット ストレート M12、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg11、ケーブル外径 8 mm ... 10 mm
コネクタ、ユニバーサル、5-極、非シールド対応、ソケット エルボー M12、キーイング: A、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
電源用コネクタ、ユニバーサル、5-極、非シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: L、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 8 mm ... 13 mm
コネクタ、ユニバーサル、5-極、プラグ ストレート M12、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg11-DUO、ケーブル外径 2.1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5.2 mm