通信用コネクタ、PROFIBUS DP (12 Mbps)、2-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: B、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
丸型コネクタ、2極
通信用コネクタ、PROFIBUS DP (12 Mbps)、2-極、シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: B、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
通信用コネクタ、PROFIBUS (12 Mbps)、2-極、ハロゲンフリー、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: B、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 5 mm ... 9.7 mm
通信用コネクタ、PROFIBUS (12 Mbps)、2-極、ハロゲンフリー、シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: B、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 5 mm ... 9.7 mm
通信用コネクタ、PROFIBUS DP (12 Mbps)、2-極、シールド対応、プラグ エルボー M12、キーイング: B、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
通信用コネクタ、PROFIBUS DP (12 Mbps)、2-極、シールド対応、ソケット エルボー M12、キーイング: B、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
通信用コネクタ、PROFIBUS (31.25 kbps)、2-極、ハロゲンフリー、シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: A、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 5 mm ... 9.7 mm
通信用コネクタ、PROFIBUS (31.25 kbps)、2-極、ハロゲンフリー、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 5 mm ... 9.7 mm