SACC-M12MS-8Q SH
-
通信用コネクタ
1543236
通信用コネクタ、Ethernet CAT5 (1 Gbps)、8-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、圧接接続、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
圧接式:単線を線剥きしない革新的な短時間アッセンブリ
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド