VS-OE-OE-94F/... - 通信用ケーブル
1417359

メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 Ethernet CAT6A (10 Gbps)、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 水色RAL 5021、 8-ケーブル (4x2xAWG26/7; S/FTP)、 色単線: 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶、 ケーブル長: 長さ自由(0.5 ... 400 m)

製品の詳細








互換性のある製品