メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 Ethernet CAT5 (1 Gbps)、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 水色RAL 5021、 8-ケーブル (4x2xAWG26/7、SF/UTP)、 色単線: 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶、 ケーブル長: 100 m
銅線およびFOアプリケーション向けのケーブル(メートル単位)
メートル単位で販売している当社の豊富な種類のケーブルのため、さまざまなアプリケーションに対応することができます。特定要件に沿ったケーブル設計が可能:組立式コネクタとフエニックス・コンタクトの分配器を組み合わせて、ケーブル長を簡単にカスタム指定することもできます。
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 Ethernet CAT6A (10 Gbps)、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 水色RAL 5021、 8-ケーブル (4x2xAWG26/7; S/FTP)、 色単線: 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 バスシステムケーブル、 PROFIBUS (12 Mbps)、 シールド対応、 PVC FR VI/PVC、 紫、 2-ケーブル (1x2xAWG22/1)、 色単線: 赤、緑、 ケーブル長: 自由指定(1.0~1000.0 m)
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 Ethernet CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 水色RAL 5021、 4-ケーブル (2x2xAWG26/7、SF/UTP)、 色単線: 白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 Ethernet CAT6A (10 Gbps)、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 水色RAL 5021、 8-ケーブル (4x2xAWG26/7; S/FTP)、 色単線: 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶、 ケーブル長: 長さ自由(0.5 ... 400 m)
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 黒-灰RAL 7021、 5-ケーブル、 色単線: 茶、白、青、黒、灰、 ケーブル長: 自由に入力(110.0 ... 500 m)、 最大2部構造のケーブルドラムで納品(詳細は技術データを参照)
メートル単位で対応、 設置ケーブル、 Ethernet CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 水色RAL 5021、 4-ケーブル (2x2xAWG26/7、SF/UTP)、 色単線: 白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、 ケーブル長: 自由指定(1.0~1000.0 m)
マスターケーブル、センサ/アクチュエータボックス用、PEケーブル付き、シールド無、材質はPUR/PP、19極、0.50 mm2x16および1.00 mm2x3、長さ:50 m
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PVC、 黒 RAL 9005、 4-ケーブル、 色単線: 茶、白、青、黒、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 センサ/アクチュエータケーブル、 PUR ハロゲンフリー、 黒-灰RAL 7021、 4-ケーブル、 色単線: 茶、白、青、黒、 ケーブル長: 100 m
特長
- 柔軟な対応 – 短いケーブルもご注文可能
- 長尺のケーブルはリールに巻いてあり取出しが簡単
- あらゆるアプリケーションに適したさまざまなケーブル長
メートル単位の銅線ケーブル
フエニックス・コンタクトの銅線ケーブルにはさまざまな極数と接続サイズがあり、0.2 m~1,000 mの長さをカスタム指定することができます。
- ハロゲンフリーPURケーブルタイプ
- PUR/PVCケーブルタイプ
- PVCケーブルタイプ
- PUR POWERケーブルタイプ
組立式コネクタでケーブル長を要件に柔軟に適合させることができます。
光ファイバケーブル(メートル単位)
フエニックス・コンタクトのケーブルと接続システムは産業オートメーション、データセンター、構内配線など幅広いアプリケーション向けにソリューションを提供します。
- 最大100 Mbpsのプラスチック光ファイバ(POF)
- 最大1 Gbpsのプラスチッククラッドファイバ(PCF)
- マルチモードで最大10 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)
- シングルモードで最大40 Gbpsのグラス光ファイバ(GOF)