FL CAT5 FLEX
-
設置ケーブル
2744830
メートル単位で対応、 設置ケーブル、 Ethernet CAT5 (100 Mbps)、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 水色RAL 5021、 4-ケーブル (2x2xAWG26/7、SF/UTP)、 色単線: 白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、 ケーブル長: 自由指定(1.0~1000.0 m)
製品の詳細
| 製品の種類 | データケーブル(メートル単位) |
| 極数 | 4 |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| 導体の長さ | 自由指定(1.0~1000.0 m) |
| Ethernet [93E] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 43 kg/km |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | Ethernet [93E] |
| 電線構造 | 2x2xAWG26/7、SF/UTP |
| 信号実行時 | 4.3 ns/m |
| 信号速度 | 0.77 c |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 2x 2x 0.14 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm -0.2 mm |
| ケーブル外径 | 5.75 mm ±0.15 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | Foam-Skin PE |
| 単線、色 | 白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | ツーペア、充填材2種を芯線に接続 |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 最大導体抵抗 | ≤ 284 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| 結合抵抗 | ≤ 5.00 mΩ/m (20 MHz時) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 % (1...100 MHz時) |
| ケーブル容量 | 定格 48 nF/km (800 Hz時) |
| 定格電圧、ケーブル | 50 Vrms |
| 125 V (ピーク値、ハイパワーアプリケーション非対応) | |
| テスト電圧、コア/コア | 1000 Vrms |
| テスト電圧、コア/シールド | 500.00 Vrms |
| 最小曲げ半径、固定 | 30 mm (ケーブル、固定設置) |
| 最小曲げ半径、可動 | 78 mm (ケーブル、可動設置) |
| 導体張力 | ≤ 50 N (一時的) |
| ≤ 10 N (常時) | |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 66 dB/m (1 MHz時) |
| 57 dB/m (4 MHz時) | |
| 52 dB/m (10 MHz時) | |
| 50 dB/m (16 MHz時) | |
| 47 dB/m (20 MHz時) | |
| 45 dB/m (31.25 MHz時) | |
| 40 dB/m (62.5 MHz時) | |
| 36 dB/m (100 MHz時) | |
| クロストーク減衰 (ACR) | 6.57 dB/m (1 MHz時) |
| 5.64 dB/m (4 MHz時) | |
| 5.12 dB/m (10 MHz時) | |
| 4.89 dB/m (16 MHz時) | |
| 4.57 dB/m (20 MHz時) | |
| 4.34 dB/m (31.25 MHz時) | |
| 3.77 dB/m (62.5 MHz時) | |
| 3.31 dB/m (100 MHz時) | |
| シールド減衰 | 0.028 dB/m (1 MHz時) |
| 0.06 dB/m (4 MHz時) | |
| 0.085 dB/m (10 MHz時) | |
| 0.115 dB/m (16 MHz時) | |
| 0.128 dB/m (20 MHz時) | |
| 0.162 dB/m (31.25 MHz時) | |
| 0.23 dB/m (62.5 MHz時) | |
| 0.29 dB/m (100 MHz時) | |
| 難燃性 | VDE 0482 Part 265-2-1に準拠 |
| IEC 332-1に準拠 | |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| 周囲温度(設置時) | -5 °C ... 60 °C |
| アイテム番号 | 2744830 |
| 梱包単位 | 1 m |
| 最低注文数 | 1 m |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1LEA |
| GTIN | 4017918600501 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 40.24 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 40.24 g |
| 関税率 | 85444993 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.214 kg CO2e |
互換性のある製品
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45コネクタ 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45コネクタ 2744571
-
FL-PP-RJ45-SCC - パッチパネル 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - パッチパネル 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - パッチパネル 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - パッチパネル 2901646
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313931
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - ネットワークアイソレータ 2313928
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313915
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - ネットワークケーブル 2744827
-
FL CAT5 HEAVY - 通信用ケーブル 2744814
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - ネットワークケーブル 2744843
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - パッチパネル 2744610
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869