イーサネットパッチパネルにより現場配線と制御盤配線間をすばやく簡単に接続できます。RJ45コネクタを現場でアッセンブリする代わりにパッシブ終端パネルを使用すると便利です。
FL-PP-RJ45-LSA
-
パッチパネル
2901645
パッチパネル、RJ45ジャック×1をLSA接続端子台×8に(1:1割当て)、CAT5e、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ブリッジ経由でDINレールにシールド接続するオプション
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | パッチパネル |
| MTBF | 6702 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
| 2962 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) |
| 接続方法 | LSA-PLUS |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100/1000BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| シリアル送信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 接続方法 | LSA |
| チャネル数 | 1 |
| ピンアサイン | 1:1 |
| 伝送距離 | 100 m (パッチケーブルを含む) |
| 単線/接続ポイント、単線 | 0.128 mm² ... 0.325 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線 | 0.128 mm² ... 0.325 mm² |
| 最大AWG接続電線断面、撚線 | 22 |
| AWG接続電線断面積の最小値、撚線 | 26 |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100/1000BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| 接続方法 | RJ45 CAT5e |
| チャネル数 | 1 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 29 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 53 mm |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| 部材 (ハウジング) | PVC / PA |
| ケーブル外径 | 6 mm ... 10 mm |
| ケーブルインピーダンス | 100 Ω |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≤ 2500 |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 運転: 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 運転: 25g、11ms 間隔半正弦衝撃波 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(配線時) | -10 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 25 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 造船 | |
| 表示記号 | DNV GL |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| 振動 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2901645 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC331 |
| GTIN | 4046356622790 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 52.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 56 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
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
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - ネットワークアイソレータ 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - パッチケーブル 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - パッチケーブル 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45コネクタ 1419001
-
CT-WZ/A - 挿入用工具 2765505
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45コネクタ 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - パッチパネル 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - パッチパネル 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - パッチパネル 2901646
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
特長
アースに安全にシールド接続
CAT5e
DINレールに取付け
10/100/1000 Mbps
(オプション)ジャンパ経由のシールド接続
DNV GL準拠の船級認証
IEEE 802.3bt準拠のPoE対応、タイプ4