VS-PN-RJ45-5-Q/IP20
-
RJ45コネクタ
1658435
RJ45コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5、 部材: プラスチック製、 接続方式: 圧接接続、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 信号機のグレーA RAL 7042、 PROFINET
製品の詳細
| 概要 | 本製品は、PROFINET規則バージョン2.00(製品番号2.252)8.1章「Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)」のPROFINET Cabling and Interconnection Technology Guidelineに対応しています。 |
| タイプ | RJ45 |
| センサの種類 | PROFINET |
| 極数 | 4 |
| 接続プロファイル | RJ45 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 極/コンタクト | 8P4C |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | I |
| 汚染度 | 2 |
| 定格電圧(III/3) | 72 V (DC) |
| 定格サージ電圧 | 330 kV |
| 定格電流 | 1.75 A |
| 接触抵抗 | < 20 mΩ (コンタクト) |
| < 100 mΩ (シールド) | |
| 周波数範囲 | 100 MHz |
| 絶縁抵抗 | > 500 MΩ (100 V) |
| 定格電圧UN | 48 V |
| 標準規格 IN | 1.75 A |
| 耐電圧 | 1000 V DC (電線-電線) |
| 1500 V DC (線/シールド) | |
| 各コンタクトペアのコンタクト抵抗 | < 20 Ω |
| 接触抵抗 | > 10 mΩ (電線 - IDC) |
| < 0.005 Ω (ばら線 - IDC) | |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 |
| 伝送速度 | 100 Mbps |
| 電源伝送 | PoE+ |
| 接続技術 | |
| 接続方法 | 圧接接続 |
| 電線断面積AWG | 22 (単線) |
| 22 (フレキシブル) | |
| 電線断面積 | 0.34 mm² ... 0.36 mm² (単線) |
| 0.34 mm² ... 0.36 mm² (フレキシブル) | |
| ケーブルアウトレット、角度 | 180 |
| 幅 | 14 mm |
| 高さ | 14.6 mm |
| 長さ | 56 mm |
| 色 | 信号機のグレーA RAL 7042 |
| 部材 | プラスチック製 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | プラスチック製 |
| ケーブルシール材質 | NBR |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Au/Ni |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| Oリング材質 | FPM |
| ロッキングラッチ材質 | PC |
| ねじ式接続の素材 | PA |
| ケーブル外径 | 4.5 mm ... 8 mm |
| ケーブル外径 | 4.5 mm ... 8 mm |
| 線径 | 1.6 mm |
| テスト電圧、コア/コア | 1000 V |
| テスト電圧、コア/シールド | 1500.00 V |
| ハロゲンフリー | なし |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 750 |
| 各信号コンタクトの挿入力 | < 20.00 N |
| 各信号の抜取り力 | < 20 N |
| テスト仕様 | |
| 試験の種類 | 振動試験 |
| 仕様 | IEC 60068-2-6 |
| 周波数 | 10-500 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.35 mm |
| 加速度 | 50.00 m/s² |
| 試験期間 | 20.00 s |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 取付けタイプ | 現場接続用 |
| アイテム番号 | 1658435 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNAAD |
| GTIN | 4046356163118 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 10.143 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 10.143 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440114 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-NO: 3147-75-9) |
| SCIP | e3c95714-a832-42bd-82c2-777d18a8ce59 |
互換性のある製品
-
VS-08-RJ45-Q-COD-SET - RJ45コーディングリング 1656893
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
-
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - DINレールアダプタ 1419024
-
VS-PP-F-RJ45-CAT6 - DINレールアダプタ 1658118
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45ジャックインサート 1418984
-
CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - DINレールアダプタ 1418094
-
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45ジャックインサート 1419021
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - 通信用ケーブル 1416389
-
VS-OE-OE-93B/... - 通信用ケーブル 1417362
-
VS-OE-OE-93C-100,0 - 通信用ケーブル 1416376
-
VS-OE-OE-93C/... - 通信用ケーブル 1417491
特長
IDC高速接続テクノロジにより簡単で時間を節約できる組立て
EAC、UL 1863、CAN/CSA C22.2で、国際的に使用可能
現場での保守や修理に理想的なパートナー:取付けに特別な工具は必要ありません