イーサネットケーブルの接続および分配用にRJ45モジュールを備えたDINレールアダプタ
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8
-
DINレールアダプタ
1419024
DINレールアダプタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 部材: PC-GF、 接続方式: IDC(圧接)接続、 電線断面積: AWG 26- 22、 色: グレー
製品の詳細
| ハウジングタイプ | DINレールアダプタ |
| タイプ | レール取付け型モジュール |
| 極数 | 8 |
| 接続プロファイル | RJ45 |
| スロット数 | 1 |
| 定格電圧(III/3) | 72 V (DC) |
| 周波数範囲 | 500 MHz |
| 絶縁抵抗 | > 500 MΩ (100 V DC) |
| 定格電圧UN | 72 V (DC) |
| 標準規格 IN | 1.5 A |
| 通信速度 | 10 Gbps |
| 接続方法 | IDC(圧接)接続 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 26.8 mm |
| 高さ | 71 mm |
| 長さ | 81.4 mm |
| 色 | グレー |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PC-GF |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | ニッケルを金メッキ |
| コンタクトキャリア材質 | ダイキャスト亜鉛合金 |
| 保護カバー材質 | PC |
| ケーブル外径 | 4.5 mm ... 9 mm |
| 線径 | 0.4 mm ... 0.65 mm |
| 芯線の直径(絶縁部を含む) | 0.8 mm ... 1.6 mm |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 750 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| IP20 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 1419024 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNMAY |
| GTIN | 4055626251462 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 61.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 59.5 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CH |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121604 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - 通信用ケーブル 1416389
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - 通信用ケーブル 1416567
-
VS-OE-OE-94F/... - 通信用ケーブル 1417359
-
MICROFOX-SP-1 - ニッパ 1212487
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - DINレール取付け穴あり 1207666
-
FL PLUG GUARD GN - プラグガードセキュリティフレーム 2891615
-
FL PLUG GUARD RD - プラグガードセキュリティフレーム 2891712
-
FL PLUG GUARD WH - プラグガードセキュリティフレーム 2891819
-
FL PORT GUARD - ロッキングエレメント 2891220
-
FL PLUG GUARD KEY - キー 2891327
-
NBC-PP-G1PGY - DINレールアダプタ 1041740
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45ジャックインサート 1418984