ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45ジャックインサート
1418984

RJ45ジャックインサート、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 部材: 金属製、 接続方式: IDC(圧接)接続、 電線断面積: AWG 26- 22、 ケーブル引込口: ストレート、 IP67パネル取付けフレームおよび端子挿入口で使用するためのFreenet設計、 Ethernet

製品の詳細









互換性のある製品



特長

特別な工具を使用せずにアッセンブリ
コンパクト設計
凸凹のある設計