通信用コネクタ
VS-A-F-IP67 - パネル取付けフレーム
VS-A-F-IP67
-
パネル取付けフレーム
1653744
接続方式
パネル取付けフレーム、IP67、Freenetシステム用、取付け口は丸形、ハトメ付き、取付けネジ無、色:灰
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル取付けフレーム
アプリケーション
Freenet
タイプ
RJ45
接続プロファイル
組立式
スロット数
1
絶縁特性
汚染度
2
電気特性
通信媒体
銅
接続データ
接続技術
接続方法
ネジ接続
寸法
外形寸法
幅
36 mm
高さ
36 mm
奥行き
27.5 mm
長さ
27.6 mm
材料仕様
色
グレー
部材
プラスチック製
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
NBR
シーリング材、フラットガスケット
NBR
ハウジングの材質
プラスチック製
ハウジング表面材質
PA、明るい灰色
コンタクト表面材質
Au/Ni
コンタクトキャリア材質
ポリエステルGF
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 1000
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65/IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
取付け
取付けタイプ
前面取付け
販売用データ
アイテム番号
1653744
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNNDA
GTIN
4017918970123
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.928 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27440210
ECLASS-13.0
27440392
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.116 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
VS-08-SD
-
保護カバー
1689200
VS-08-SD-F
-
保護カバー
1652606
VS-08-BU/BU-RJ45-F
-
RJ45カップリング
1405617
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK
-
RJ45ジャックインサート
1652936
VS-08-BU-RJ45-6-F/PK
-
RJ45ジャックインサート
1652949
VS-SCRJ-GOF-BU/BU
-
SC-RJメスインサート
1652978
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8
-
RJ45ジャックインサート
1418984
VS-04-BUA-FK-F/IP67
-
USBメスインサート
1653854
VS-04-BUB-FK-F/IP67
-
USBメスインサート
1653867
CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8
-
RJ45カップリング
1086111
VS-04-SCHLITTEN-USB
-
プラグコネクタコンポーネント
1563193
よく検索される
曲げ保護スリーブ
RJ45コネクタ
D-SUBコネクタ
光ファイバコネクタ
M12オス、2極
M12イーサネットコネクタ
丸型コネクタ、2極
製品 ヘルプ