有用な情報
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
通信用コネクタ
VS-08-SD - 保護カバー
VS-08-SD
-
保護カバー
1689200
保護カバー、IP67、高背型
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
接続プロファイル
RJ45
寸法
幅
33 mm
高さ
20 mm
長さ
73 mm
材料仕様
色
グレー
部材
プラスチック製
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
FPM
シーリング材、Oリング
NBR
ハウジングの材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1689200
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNNDZ
GTIN
4017918878016
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.32 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.793 g
関税率
39235090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(CAS-NO: 119-47-1)
SCIP
b4bf49cc-b9d4-473b-ac61-100763faecf2
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.075 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
曲げ保護スリーブ
RJ45コネクタ
D-SUBコネクタ
光ファイバコネクタ
M12オス、2極
M12イーサネットコネクタ
丸型コネクタ、2極
製品 ヘルプ