CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - RJ45カップリング
1086111

RJ45カップリング、 保護等級: IP20、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 部材: 金属製、 接続方式: カップリング、 ケーブル引込口: ストレート、 IP67パネル取付けフレームおよび端子挿入口で使用するためのFreenet設計、 Ethernet

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクト設計
IP6Xパネル取付けフレームへの組込み用のFreenetアダプタ
凸凹のある設計
10 Gbps
特別な工具を使用せずにアッセンブリ
ISO/IEC 11801準拠のCAT6A
360°シールド