UL Listed
認証ID: E335024-20150529定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
57 V | 1.75 A |
cUL Listed
認証ID: E335024-20150529定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
57 V | 1.75 A |
RJ45コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 部材: プラスチック製、 接続方式: 圧接接続、 電線断面積: AWG 26- 24、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 黒、 Ethernet
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
57 V | 1.75 A |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
57 V | 1.75 A |