VS-A-F-IP67-BK
-
パネル取付けフレーム
1658668
パネル取付けフレーム、IP67、Freenetシステム用、取付け口は丸形、ハトメ付き、取付けネジ無、色:黒
パネル取付けフレーム、IP67、Freenetシステム用、取付け口は丸形、ハトメ付き、取付けネジ無、色:黒
| 製品の種類 | パネル取付けフレーム |
| アプリケーション | Freenet |
| タイプ | バージョン6 |
| 極数 | 8 |
| 接続プロファイル | RJ45 |
| スロット数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 通信媒体 | 銅 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 36 mm |
| 高さ | 36 mm |
| 奥行き | 27.5 mm |
| 長さ | 27.6 mm |
| 色 | 黒 |
| 部材 | プラスチック製 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | NBR |
| シーリング材、フラットガスケット | NBR |
| ハウジングの材質 | プラスチック製 |
| ハウジング表面材質 | PA、明るい灰色 |
| コンタクト表面材質 | Au/Ni |
| コンタクトキャリア材質 | ポリエステルGF |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 1000 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 取付けタイプ | 前面取付け |
| アイテム番号 | 1658668 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNNDA |
| GTIN | 4046356163200 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 6.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5.73 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440210 |
| ETIM 10.0 | EC002310 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.105 kg CO2e |