通信用コネクタ
VS-08-SD-F - 保護カバー
VS-08-SD-F
-
保護カバー
1652606
保護カバー、IP67、平型、コンタクトインサートをパネル取付けフレームでカバー、色:灰
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
接続プロファイル
RJ45
寸法
幅
22 mm
高さ
10 mm
長さ
55 mm
材料仕様
色
グレー
部材
プラスチック製
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
EDPM、自己潤滑
シーリング材、Oリング
EDPM、自己潤滑
ハウジングの材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 55 °C
販売用データ
アイテム番号
1652606
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNNDZ
GTIN
4017918953034
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.857 g
関税率
39235090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.048 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1
-
モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ
1653087
よく検索される
曲げ保護スリーブ
RJ45コネクタ
D-SUBコネクタ
光ファイバコネクタ
M12オス、2極
M12イーサネットコネクタ
丸型コネクタ、2極
製品 ヘルプ