コンパクトなDINレールアダプタ、RJ45ケーブル接続モジュールを含む、オプションでシールド接続付き、ほこり保護カバー付き、一体型仕様
NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8
-
DINレールアダプタ
1100077
DINレールアダプタ、 保護等級: IP20、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 部材: PC-GF10、 接続方式: IDC(圧接)接続、 電線断面積: AWG 26- 22、 アイテムセット、RJ45ケーブル接続モジュールを含むDINレールアダプタ
製品の詳細
EAC
認証ID: 19060508互換性のある製品
特長
コンパクト設計
銅線および光ファイバケーブル配線の分岐用
特別な工具を使用せずに前面から取外し
One-Piece Design
特別な工具を使用せずにアッセンブリ
銅線モジュールのオプションの全体編組シールド
アクセサリとして利用可能なセキュリティエレメント
アダプタなしでモジュールインサートを統合
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはすべてのラベルをお客様のご指定通りにマーキングします