CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8
-
RJ45ジャックインサート
1417274
RJ45ジャックインサート、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 部材: 金属製、 接続方式: IDC(圧接)接続、 電線断面積: AWG 26- 22、 ケーブル引込口: ストレート、 アダプタのない設計、 Ethernet
製品の詳細
互換性のある製品
特長
特別な工具を使用せずにアッセンブリ
コンパクト設計
凸凹のある設計