NBC-PP-G1PGY - DINレールアダプタ
1041740

DINレールアダプタ、 タイプ: シールド付きソケット、 保護等級: IP20、 部材: PC-GF10、 接続方式: 圧接接続式、 アッセンブリモジュールなし

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

コンパクト設計
銅線および光ファイバケーブル配線の分岐用
特別な工具を使用せずに前面から取外し
特別な工具を使用せずにアッセンブリ