PoEインジェクタ、30 W、RJ45ソケットx2、10/100/1000 Mbps、DINレールに取付け、IP20
PoEインジェクタ
PoEインジェクタ、30 W、RJ45ソケットx2、10/100/1000 Mbps、DINレールに取付け、IP20、広域な温度範囲-40°C ~ 75°C
PoEインジェクタ、60 W、RJ45ソケットx2、10/100/1000 Mbps、DINレールに取付け、IP20
PoEインジェクタ、60 W、RJ45ソケットx2、10/100/1000 Mbps、DINレールに取付け、IP20、広域な温度範囲-40°C~75°C
PoEインジェクタ、30 W、RJ45ジャックx 2、10/100/1000 Mbps、DINレール取付け、IP20、広い温度範囲-40 °C~75 °C、電気的絶縁。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
PoEインジェクタ、15 W、RJ45ジャックx 2、10/100/1000 Mbps、電源100 V AC~240 V AC、デスクトップまたは壁面取付け。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
PoEインジェクタ、60 W、Push-in式端子台のRJ45ジャック、10/100/1000 Mbps、DINレールに取付け、IP20、電気的絶縁、ストレインリリーフでシールド接続、シールド電流監視、サージ保護。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
PoEインジェクタ、60 W、IDC式端子台のRJ45ジャック、10/100/1000 Mbps、DINレールに取付け、IP20、電気的絶縁、ストレインリリーフでシールド接続、シールド電流監視、サージ保護。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
PoEインジェクタ、30 W、ねじ式端子台のRJ45ジャック、10/100/1000 Mbps、DINレール取付け、IP20、電気的絶縁、ストレインリリーフでシールド接続、シールド電流監視、サージ保護。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
PoEインジェクタ、60 W、ねじ式端子台のRJ45ジャック、10/100/1000 Mbps、DINレール取付け、IP20、電気的絶縁、ストレインリリーフでシールド接続、シールド電流監視、サージ保護。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。