ミッドスパンインジェクタは、PoE(スイッチなど)を使用しないイーサネット機器をPoE対応の末端機器(IPカメラなど)に接続します。給電機器(PSE)として、インジェクタはデータケーブル経由で受電機器(PD)に必要な電力を供給します。インジェクタと末端機器は、電力要件を自律的に処理します。
INJ 2101-T
-
インジェクタ
2703011
PoEインジェクタ、30 W、ねじ式端子台のRJ45ジャック、10/100/1000 Mbps、DINレール取付け、IP20、電気的絶縁、ストレインリリーフでシールド接続、シールド電流監視、サージ保護。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 30.2 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 120 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 (ハウジング) | プラスチック製 |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 基本機能 | PSE/ミッドスパン、IEEE 802.3af、atに準拠 |
| データ: Power over Ethernet | |
| シリアル送信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 周波数範囲 | 125 MHz |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続方式に関する注意事項 | CAT5e |
| チャネル数 | 1 |
| 締付けトルク | 0.22 Nm ... 0.25 Nm |
| ピンアサイン | 1:1 |
| 伝送距離 | 100 m (パッチケーブルを含む) |
| 単線/接続ポイント、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 最大AWG接続電線断面、撚線 | 16 |
| AWG接続電線断面積の最小値、撚線 | 28 |
| 単線/接続ポイント、単線AWG最大サイズ | 16 |
| 単線/接続ポイント、単線AWG最小サイズ | 28 |
| 剥き線長さ | 5 mm |
| 出力定格電圧 | 54 V DC (PoE) |
| 出力電力 | 30 W |
| 最大出力パワー | 40 W (UL) |
| データ: Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | CAT5e |
| 製品の種類 | インジェクタ |
| IECカテゴリ | C2 |
| MTTF | 1510 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 661 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 256 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 機能 | |
| 基本機能 | PSE/ミッドスパン、IEEE 802.3af、atに準拠 |
| セキュリティ機能 | |
| 基本機能 | PSE/ミッドスパン、IEEE 802.3af、atに準拠 |
| 電気的絶縁 | VCC // SCM + FE // PoE |
| 規準状態での最大損失電力 | 7 W (DC 18 V時) |
| 5 W (24 V DC ... 48 V DC) | |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 1.5 kV AC (50 Hz、1 分) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 57 V DC |
| 定格電源電圧 | 24 V DC (SELV/PELV、ATEXアプリケーションの制限) |
| 48 V DC | |
| 最大消費電流 | 2.1 A |
| 1.4 A (24 V DC、UL-HazLoc準拠の防爆エリア) | |
| 0.7 A (48 V DC、UL-HazLoc準拠の防爆エリア) | |
| 電力消費 | ≤ 40 W |
| 保護回路 | 極性保護 |
| 機能 | |
| 型式 | シールド電流監視 |
| スイッチオン閾値 | ≥ 30 mA |
| ローカル診断 | 黄色のLED |
| 精度 | ± 5 % |
| 応答時間 | 3 s |
| 電流 | ≤ 2 A |
| 電力消費 | 270 mW (シールド電流監視) |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 12 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (メーカーからの自己宣言書) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 65 °C (75°C、ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| ≤ 2000 m (ATEXアプリケーションの制限) | |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 110 kPa (ATEXアプリケーションの制限) |
| 標準/規則 | IEC 61643-21 |
| 標準割当て | テレコミュニケーションおよびシグナリングネットワークの低電圧範囲のサージ保護機器 |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 認定 | PxCIF19ATEX2703011X |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL、米国 | |
| 認定 | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL、カナダ | |
| 認定 | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Power over Ethernet | |
| 表示記号 | IEEE 802.3af |
| IEEE 802.3at | |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | ± 8 kV (試験強度3) |
| 間接放電 | ± 6 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz (試験強度3) |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2.2 kV (1 分) |
| 信号 | ± 2.2 kV (1 分) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 0.5 kV |
| 信号 | ± 1 kV (データ線、非対称) |
| ± 2 kV (I/Oケーブルはフィールド側のみ、非対称) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-4 |
| 注釈 | クラスA、産業アプリケーション |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-3 |
| 注釈 | クラスB、使用領域:家庭用および小規模商用 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| 機能 | |
| 基本機能 | PSE/ミッドスパン、IEEE 802.3af、atに準拠 |
| 光学表示 | 黄色のLED |
| アイテム番号 | 2703011 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC351 |
| GTIN | 4055626462998 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 470.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 338.18 g |
| 関税率 | 85044083 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 670d9b7e-62c1-4ebf-81ad-8819d9e397c8 |
互換性のある製品
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - ネットワークアイソレータ 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - パッチケーブル 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - パッチケーブル 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45コネクタ 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45コネクタ 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - ドライバ 1204504
-
MICROFOX-SP - ニッパ 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - 通信用ケーブル 1417359
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
特長
-40 °C ... +75 °C の拡張温度範囲
PoEケーブルのクイック接続
前面パネルカバーで保護された配線スペース
高いシステムの可用性を確保するためのサージ保護機能内蔵
内部電源ユニットの電気的絶縁でPoE側の短絡から保護
10/100/1000 Mbps