NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../...
-
パッチケーブル
1411854
パッチケーブル、 保護等級: IP20、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 ケーブル引込口: ストレート、 Ethernet
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| 製品シリーズ | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A、 10 Gbps |
| CC-Link IE CAT6A、 10 Gbps |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 定格電圧(III/3) | 72 V (DC) |
| 定格電圧UN | 48 V |
| 標準規格 IN | 0.5 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 10 Gbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT6A |
| 伝送速度 | 10 GBit/s |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 200 |
| 各信号コンタクトの挿入力 | 50.00 N |
| 各信号の抜取り力 | 30 N |
| シーリング材 | TPE |
| 外部シース素材 | PUR |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート RJ45 |
| シールド用 | あり |
| 保護等級 | IP20 |
| 接続 2 | |
| タイプ | プラグ ストレート RJ45 |
| シールド用 | あり |
| 挿抜回数 | ≥ 750 |
| 保護等級 | IP20 |
| Ethernet 10ギガビット [94F] | |
| UL AWLスタイル | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | Ethernet 10ギガビット [94F] |
| Ethernet 10ギガビット 94F | |
| 電線構造 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 4x 2x 0.14 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | 発泡PE |
| 単線、色 | 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | 4ペア芯線 |
| シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
| 光シールドカバー | 70 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 26 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 51 mm |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| UN ECE-R 118.03に準拠 | |
| CSA C 22.2 No. 210-FT1に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-404に準拠 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (RJ45プラグインコネクタ) |
| IP20 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -20 °C ... 70 °C (RJ45プラグインコネクタ) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| アイテム番号 | 1411854 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNABF |
| 関税率 | 85444210 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 8.647 kg CO2e |