パッチケーブル、Ethernet、8-極、LSZH、青、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 7.5 m
CAT6ケーブル
パッチケーブル、Ethernet、8-極、LSZH、青、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 1 m
パッチケーブル、Ethernet、8-極、LSZH、青、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 10 m
パッチケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A、8-極、LSZH、黄、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 0.5 m
パッチケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A、8-極、LSZH、黄、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 5 m
パッチケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A、8-極、LSZH、黄、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 3 m
パッチケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A、8-極、LSZH、白、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 0.3 m
パッチケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A、8-極、LSZH、黄、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 10 m
パッチケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A、8-極、LSZH、黄、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 1 m
パッチケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A、8-極、LSZH、黄、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 2 m