NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0
-
パッチケーブル
1408360
パッチケーブル、CAT6A、4ペア、シールド対応、ストレート結線、両端にRJ45/IP20プラグインコネクタをアッセンブリ、シース材料:PUR、長さ:2.0 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
コンパクトアングル
産業用アプリケーションに最適
柔軟な設置用のPVCケーブル
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
堅牢なモールドによる耐衝撃性と耐振動性
最大1 Gbps(CAT5)の高速データ伝送