VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ
1656725

RJ45コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT5、 部材: プラスチック製、 接続方式: 圧接接続、 電線断面積: AWG 26- 23、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 信号機のグレーA RAL 7042、 Ethernet

製品の詳細









特長

IDC高速接続テクノロジにより簡単で時間を節約できる組立て
EAC、UL 1863、CAN/CSA C22.2で、国際的に使用可能
現場での保守や修理に理想的なパートナー:取付けに特別な工具は必要ありません