CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45ジャックインサート
1419021

RJ45ジャックインサート、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 部材: 金属製、 接続方式: IDC(圧接)接続、 電線断面積: AWG 26- 22、 ケーブル引込口: ストレート、 IP20パネル取付けフレームのみで使用するか、ケースパネルに直接組込んで使用するためのKeystone設計、 Ethernet

製品の詳細









互換性のある製品



特長

特別な工具を使用せずにアッセンブリ
コンパクト設計
凸凹のある設計